Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, droit à filetage femelle

Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, droit à filetage femelle
  • Remise sur volume
One-touch fittings for cooling molds. No protrusions remain on the die after the plug is removed.

[Features]
- One-touch fitting for mold cooling.
- 3 fluid types: Heating medium oil, (fresh) water and air.
- No protrusions on the mold remain after the plug is removed.
- The type with stop valve built-in prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKC08-01F01
AKC08-01F02
AKC08-02F01
AKC08-02F02
AKC10-01F01
AKC10-01F02
AKC10-01F03
AKC10-01F04
AKC10-02F01
AKC10-02F02
AKC10-02F03
AKC10-02F04
AKC10-03F01
AKC10-03F02
AKC10-03F03
AKC10-03F04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal Filetage nominal, côté petit diamètre

10.72 €

1 10 jours 101/81/8

10.92 €

1 12 jours 101/41/8

11.28 €

1 12 jours 101/81/4

11.52 €

1 12 jours 101/41/4

11.94 €

1 12 jours 101/81/8

12.12 €

1 12 jours 101/41/8

12.36 €

1 12 jours 103/81/8

13.03 €

1 12 jours 101/21/8

12.45 €

1 12 jours 101/81/4

13.27 €

1 Disponible 12 jours 101/41/4

12.90 €

1 12 jours 103/81/4

13.54 €

1 12 jours 101/21/4

14.53 €

1 12 jours 101/83/8

14.74 €

1 12 jours 101/43/8

14.97 €

1 12 jours 103/83/8

15.62 €

1 12 jours 101/23/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord vissé Forme de connexion filetage <=> filetage Femelle droit Matériau Laiton
Type à vis R Types de vis, côté petit diamètre Rc Température ambiante(°C) 0-120
Fluides utilisables Eau, air

Assistance technique