• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, connecteurs droits à filetage femelle

Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température, connecteurs droits à filetage femelle
One-touch fitting for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· Working fluids include 3 types: thermal oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKC08-01FP
AKC08-02FP
AKC10-01FP
AKC10-02FP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1 Diamètre extérieur du bouchon φ
(mm)

7.91 €

1 12 jours 106.11/815

8.48 €

1 12 jours 106.11/415

8.59 €

1 12 jours 107.51/818

9.12 €

1 12 jours 107.51/418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Contrôle la température du moule Montage par vis, sens Droit
Température de fonctionnement(°C) 0::120 Types de vis de raccord 1 Rc

Assistance technique