Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB12-2-2 |
TB12-3-2 |
TB17-2-1 |
TB17-2-2 |
TB17-3-2 |
TB20-2-1 |
TB20-2-2 |
TB20-3-1 |
TB20-3-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rapport de réduction | Diamètre de l'arbre (φ) | Disposition de l'arbre de sortie | Numéro du modèle (diamètre d'arbre) | Disposition des axes (sens de rotation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.43 € | 1 | 14 jours | 10 | 2 | 11 | Côté droit | 12(11) | 2 | ||
212.39 € | 1 | 14 jours | 10 | 2 | 11 | Deux arbres / côté gauche et côté droit des arbres de sortie | 12(11) | 3 | ||
254.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 16 | Côté droit | 17(16) | 2 | ||
267.54 € | 1 | 14 jours | 10 | 2 | 16 | Côté droit | 17(16) | 2 | ||
299.12 € | 1 | 14 jours | 10 | 2 | 16 | Deux arbres / côté gauche et côté droit des arbres de sortie | 17(16) | 3 | ||
455.16 € | 1 | 14 jours | 10 | 1 | 19 | Côté droit | 20(19) | 2 | ||
477.93 € | 1 | 14 jours | 10 | 2 | 19 | Côté droit | 20(19) | 2 | ||
495.26 € | 1 | 14 jours | 10 | 1 | 19 | Deux arbres / côté gauche et côté droit des arbres de sortie | 20(19) | 3 | ||
538.03 € | 1 | 14 jours | 10 | 2 | 19 | Deux arbres / côté gauche et côté droit des arbres de sortie | 20(19) | 3 |
Loading...
Division de montage | Avec pied | Type | Engrenage conique en spirale | La présence ou l'absence de moteur | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Type d'arbre de sortie | Plein | Direction axiale | Axe direct |
Configurer
Propriétés de base
Rapport de réduction
Diamètre de l'arbre(φ)
Disposition de l'arbre de sortie
Numéro du modèle (diamètre d'arbre)
Disposition des axes (sens de rotation)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles