Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S50DM20B-0403 |
S50DM40B-0303 |
S50DM50B-0303 |
S50DM100B-0303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Largeur de la dent B (mm) | Forme (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 4 | B1 | ||
2.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 3 | B4 | ||
3.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 3 | B4 | |
4.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 3 | B4 |
Loading...
Matériau | Résine | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø) | 3 | roulement | NA |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | Non spécifié | Précision(Ancien JIS) | Classe 11 équivalente | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard |
Trou d'arbre fini | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | POM noir (polyacétal) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Largeur de la dent B(mm)
Forme (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles