• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle K1

Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle K1
Roller chain with K1 attachment mounted. Dimensions compliant with JIS. Use for conveyors with high precision.

(i)Remarque

  • Seulement le maillon attache-rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40-K1JL
50-K1JL
60-K1JL
80-K1JL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chaîne n° Tension admissible (plage de sélection)
(Kn)
Tension admissible

1.77 €

1 11 jours 401.50 à 2.702.75

2.71 €

1 11 jours 502,71 à 5,004.41

3.47 €

1 11 jours 605,01 à 10,006.28

4.79 €

1 11 jours 8010.01–10.69

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps de chaîne TYPE à fixation K1
Articulation uniquement JL (articulation)

Assistance technique