Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUE07-4A |
VUE07-6A |
VUH05-4A |
VUH05-6A |
VUH07-4A |
VUH07-6A |
VUL05-4A |
VUL05-6A |
VUL07-4A |
VUL07-6A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 1 | 10 jours | -90 | 17 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
14.89 € | 1 | 10 jours | -90 | 17 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
14.89 € | 1 | 10 jours | -90 | 11.5 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
14.89 € | 1 | 10 jours | -90 | 11.5 | φ6 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
14.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | -92 | 23 | φ4 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | |
15.92 € | 1 |
Jour même
Stock | -92 | 23 | φ6 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
14.89 € | 1 | 10 jours | -66 | 11.5 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
14.89 € | 1 | 10 jours | -66 | 11.5 | φ6 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
14.91 € | 1 | 10 jours | -66 | 23 | φ4 | Forme débit élevé | 20 | 0,7mm | ||
14.89 € | 1 | 10 jours | -66 | 23 | φ6 | Forme débit élevé | 22 | 0,7mm |
Loading...
Type | Forme du tuyau | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port de vide | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles