• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle à élément simple, convoyage de granulés / poudre, modèle A, droit

Modèle à élément simple, convoyage de granulés / poudre, modèle A, droit
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VRL50-060601
VRL50-060801
VRL50-080601
VRL50-080801
VRL100-120802
VRL200-161004
VRL300-161004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Débit d'aspiration
(l/min)
Forme du port de connexion d'échappement

48.83 €

1 5 jours 50φ6φ650R1 / 8

48.85 €

1 10 jours 50φ6φ850R1 / 8

48.83 €

1 10 jours 50φ8φ650R1 / 8

48.85 €

1 10 jours 50φ8φ850R1 / 8

65.59 €

1 10 jours 100φ12φ8100R1 / 4

82.84 €

1 10 jours 200φ16φ10200R1 / 2

99.21 €

1 10 jours 300φ16φ10300R1 / 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type soufflage à bague, droit A Fonction supplémentaire Vanne pour génération de vide Vide limite(kPa) -53
Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique