Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VRL50-010601 |
VRL50-010801 |
VRL100-020802 |
VRL100-021002 |
VRL200-031004 |
VRL200-041004 |
VRL300-031004 |
VRL300-041004 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Débit d'aspiration (l/min) | Forme du port de connexion d'échappement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.23 € | 1 | 12 jours | 50 | R1 / 8 | φ6 | 50 | R1 / 8 | ||
48.04 € | 1 | 10 jours | 50 | R1 / 8 | φ8 | 50 | R1 / 8 | ||
64.81 € | 1 | 5 jours | 100 | R1 / 4 | φ8 | 100 | R1 / 4 | ||
64.81 € | 1 | 10 jours | 100 | R1 / 4 | φ10 | 100 | R1 / 4 | ||
82.06 € | 1 | 11 jours | 200 | R3 / 8 | φ10 | 200 | R1 / 2 | ||
82.17 € | 1 | 10 jours | 200 | R1 / 2 | φ10 | 200 | R1 / 2 | ||
98.44 € | 1 | 10 jours | 300 | R3 / 8 | φ10 | 300 | R1 / 2 | ||
98.55 € | 1 | 10 jours | 300 | R1 / 2 | φ10 | 300 | R1 / 2 |
Loading...
Type | Type soufflage à bague, embout A | Fonction supplémentaire | Vanne pour génération de vide | Vide limite(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
Débit de consommation d'air(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Débit d'aspiration(l/min)
Forme du port de connexion d'échappement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles