Modèle à élément simple, modèle à montage direct, modèle droit avec électrovanne, échappement central

Modèle à élément simple, modèle à montage direct, modèle droit avec électrovanne, échappement central
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Provides a rich selection of types with differing capabilities and shapes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSE07-601J
VSE10-601J
VSE10-801J
VSE12-601J
VSE12-801J
VSE15-1002J
VSE15-802J
VSE20-1202J
VSE20-1203J
VSH05-601J
VSH07-601J
VSH10-601J
VSH10-801J
VSH12-601J
VSH12-801J
VSH15-1002J
VSH15-802J
VSH20-1202J
VSH20-1203J
VSL05-601J
VSL07-601J
VSL07-801J
VSL10-601J
VSL10-801J
VSL15-1002J
VSL15-1202J
VSL15-802J
VSL20-1202J
VSL20-1203J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

21.74 €

1 12 jours -9217φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm

21.74 €

1 10 jours -9234φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

21.76 €

1 10 jours -9234φ8R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

21.74 €

1 10 jours -9247φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

21.74 €

1 10 jours -9247φ8R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

35.29 €

1 12 jours -9270φ10R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

35.26 €

1 10 jours -9270φ8R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

46.54 €

1 Jour même

Stock

-92150φ12R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé822,0mm

43.53 €

1 10 jours -92150φ12R3 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé822,0mm

21.74 €

1 10 jours -9011.5φ6R1 / 8Type vide élevé70.5mm

21.74 €

1 10 jours -9323φ6R1 / 8Type vide élevé130,7mm

21.74 €

1 10 jours -9346φ6R1 / 8Type vide élevé281,0mm

21.74 €

1 10 jours -9346φ8R1 / 8Type vide élevé281,0mm

21.74 €

1 10 jours -9370φ6R1 / 8Type vide élevé381,2mm

21.74 €

1 10 jours -9370φ8R1 / 8Type vide élevé381,2mm

35.28 €

1 10 jours -93100φ10R1 / 4Type vide élevé631,5mm

35.26 €

1 10 jours -93100φ8R1 / 4Type vide élevé631,5mm

46.52 €

1 Jour même

Stock

-93200φ12R1 / 4Type vide élevé1042,0mm

43.53 €

1 10 jours -93200φ12R3 / 8Type vide élevé1042,0mm

21.74 €

1 10 jours -6611.5φ6R1 / 8Forme débit élevé120.5mm

21.74 €

1 10 jours -6623φ6R1 / 8Forme débit élevé260,7mm

21.76 €

1 10 jours -6623φ8R1 / 8Forme débit élevé260,7mm

21.72 €

1 10 jours -6646φ6R1 / 8Forme débit élevé421,0mm

21.74 €

1 10 jours -6646φ8R1 / 8Forme débit élevé421,0mm

35.28 €

1 10 jours -66100φ10R1 / 4Forme débit élevé951,5mm

35.31 €

1 10 jours -66100φ12R1 / 4Forme débit élevé951,5mm

35.25 €

1 10 jours -66100φ8R1 / 4Forme débit élevé951,5mm

43.53 €

1 10 jours -66200φ12R1 / 4Forme débit élevé1742,0mm

43.53 €

1 10 jours -66200φ12R3 / 8Forme débit élevé1742,0mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage direct sur électrovanne type droit Fonction supplémentaire Spécification d'échappement commun Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Matériau du corps principal Laiton

Assistance technique