Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VGE07F-66-DC24S-NA |
VGE10F-66-AC100S-NA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Débit de consommation d'air (l/min) | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Spécifications de la tension de l'unité de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.17 € | 1 | 12 jours | 10 | 17 | 10.5 | 0,7mm | CC24V | ||
219.17 € | 1 | 12 jours | 10 | 34 | 21 | 1,0mm | CA100V |
Loading...
Type | Type général | Fonction supplémentaire | Silencieux / Filtre / Vanne pour génération de vide / Interrupteur à pression pour vide avec affichage LED / Vanne pour élimination du vide | Vide limite(kPa) | -90 |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet | Taille du raccord à simple pression du port de vide | φ6 | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet |
Air Supply Port One-Touch Fitting Size | φ6 | Catégorie de fonctionnement | Normalement fermés | Application | Unité |
Performances | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.25::0.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::50 |
Spécifications de l'interrupteur de vide | Interrupteur de vide avec sortie analogique |
Configurer
Propriétés de base
Débit de consommation d'air(l/min)
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Spécifications de la tension de l'unité de vanne
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles