Engrenages droits de contrôle du recul module 1,5

Engrenages droits de contrôle du recul module 1,5
Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear. Choose from (JIS N5 grade)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASG1.5S40B-1515
ASG1.5S50B-1520
ASG1.5S60B-1520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)

233.72 €

1 42 jours 104015

267.07 €

1 7 jours 105020

314.96 €

1 7 jours 106020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Largeur de la dent B(mm) 15
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond
Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.

Assistance technique