• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Engrenages droits rectifiés avec précision (SG) module 2,0

Engrenages droits rectifiés avec précision (SG) module 2,0
JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440.[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG2S15B-2012
SG2S16L-2015
SG2S18L-2015
SG2S32B-2020
SG2S40B-2020
SG2S50B-2020
SG2S60B-2025
SG2S80B-2025
SG2S90B-2025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Forme (détails)

45.55 €

1 7 jours 1015Type BTrou rond12H7B1

55.74 €

1 7 jours 1016Rainure-15-L1

47.95 €

1 Jour même

Stock

1018Rainure-15-L1

85.17 €

1 7 jours 1032Type BTrou rond20H7B1

100.45 €

1 72 jours 1040Type BTrou rond20H7B1

89.15 €

1 7 jours 1050Type BTrou rond20H7B1

94.87 €

1 7 jours 1060Type BTrou rond25H7B1

168.22 €

1 7 jours 1080Type BTrou rond25H7B1

187.50 €

1 7 jours 1090Type BTrou rond25H7B1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique Haute fréquence Traitement de surface NA
Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible roulement NA
Largeur de la dent B(mm) 20 Précision(Ancien JIS) Classe 5 équivalente Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard
Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.

Assistance technique