Faible production de particules, modèle à ouverture / fermeture à rabat et modèle à structure de connexion par charnière, série SC

Faible production de particules, modèle à ouverture / fermeture à rabat et modèle à structure de connexion par charnière, série SC
Low-dust generation, cleanliness class 1,000. *Mounting brackets sold separately. Please note in advance.

[Features]
Low-dust generation. Cleanliness class 1,000.
Low-noise. Up to 40% reduction on conventional models.
Utilizes a hinge connection without sliding parts.
Links can also be added or removed.
Same material as the SP series is adopted in the flaps.
Reduced internal part wear.
3 types of fixtures are available: a standard integrated mounting bracket, a separate type mounting bracket supporting 16 mounting methods and a low-cost lightweight plastic mounting bracket

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC1520-R28-1
SC1520-R28-2
SC1520-R28-3
SC1520-R28-4
SC1520-R28-5
SC1520-R28-6
SC1520-R28-7
SC1520-R28-8
SC1520-R28-9
SC1520-R28-10
SC1520-R28-11
SC1520-R28-12
SC1520-R28-13
SC1520-R28-14
SC1520-R28-15
SC1520-R28-16
SC1520-R28-17
SC1520-R28-18
SC1520-R28-19
SC1520-R28-20
SC1520-R28-21
SC1520-R28-22
SC1520-R28-23
SC1520-R28-24
SC1520-R28-25
SC1520-R28-26
SC1520-R28-27
SC1520-R28-28
SC1520-R28-29
SC1520-R28-30
SC1520-R28-31
SC1520-R28-32
SC1520-R28-33
SC1520-R28-34
SC1520-R28-35
SC1520-R28-36
SC1520-R28-37
SC1520-R28-38
SC1520-R28-39
SC1520-R28-40
SC1520-R28-41
SC1520-R28-42
SC1520-R28-43
SC1520-R28-44
SC1520-R28-45
SC1520-R28-46
SC1520-R28-47
SC1520-R28-48
SC1520-R28-49
SC1520-R28-50
SC1520-R34-1
SC1520-R34-2
SC1520-R34-3
SC1520-R34-4
SC1520-R34-5
SC1520-R34-6
SC1520-R34-7
SC1520-R34-8
SC1520-R34-9
SC1520-R34-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur intérieure H1
(mm)
Largeur interne W1
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Max. D.E. du câble Dp
(Ø)
Pas P
(mm)
Nombre de maillons

1.73 €

1 5 jours 1015202812181

3.47 €

1 5 jours 1015202812182

5.21 €

1 5 jours 1015202812183

6.96 €

1 5 jours 1015202812184

8.70 €

1 5 jours 1015202812185

10.44 €

1 5 jours 1015202812186

12.18 €

1 5 jours 1015202812187

13.93 €

1 5 jours 1015202812188

15.67 €

1 5 jours 1015202812189

17.49 €

1 5 jours 10152028121810

19.23 €

1 5 jours 10152028121811

20.98 €

1 5 jours 10152028121812

22.72 €

1 5 jours 10152028121813

24.46 €

1 5 jours 10152028121814

26.21 €

1 5 jours 10152028121815

27.95 €

1 5 jours 10152028121816

29.69 €

1 5 jours 10152028121817

31.43 €

1 5 jours 10152028121818

33.18 €

1 5 jours 10152028121819

35.00 €

1 5 jours 10152028121820

36.74 €

1 5 jours 10152028121821

38.48 €

1 5 jours 10152028121822

40.23 €

1 5 jours 10152028121823

41.97 €

1 5 jours 10152028121824

43.71 €

1 5 jours 10152028121825

45.46 €

1 5 jours 10152028121826

47.20 €

1 5 jours 10152028121827

48.94 €

1 5 jours 10152028121828

50.68 €

1 5 jours 10152028121829

52.51 €

1 5 jours 10152028121830

54.25 €

1 5 jours 10152028121831

55.99 €

1 5 jours 10152028121832

57.73 €

1 5 jours 10152028121833

59.48 €

1 5 jours 10152028121834

61.22 €

1 5 jours 10152028121835

62.96 €

1 5 jours 10152028121836

64.71 €

1 5 jours 10152028121837

66.45 €

1 5 jours 10152028121838

68.19 €

1 5 jours 10152028121839

70.01 €

1 5 jours 10152028121840

71.76 €

1 5 jours 10152028121841

73.50 €

1 5 jours 10152028121842

75.24 €

1 5 jours 10152028121843

76.98 €

1 5 jours 10152028121844

78.73 €

1 5 jours 10152028121845

80.47 €

1 5 jours 10152028121846

82.21 €

1 5 jours 10152028121847

83.96 €

1 5 jours 10152028121848

85.70 €

1 5 jours 10152028121849

87.52 €

1 5 jours 10152028121850

2.32 €

1 5 jours 1015203412181

4.65 €

1 5 jours 1015203412182

6.97 €

1 5 jours 1015203412183

9.31 €

1 5 jours 1015203412184

11.64 €

1 5 jours 1015203412185

13.96 €

1 5 jours 1015203412186

16.29 €

1 5 jours 1015203412187

18.63 €

1 5 jours 1015203412188

20.95 €

1 5 jours 1015203412189

17.35 €

1 5 jours 10152034121810

Loading...

Informations de base

Type Carré modulaire Type de couvercle Standard Propriétés Faible production de poussière / Niveau sonore faible
Numéro de séparation interne du support NA Vitesse de fonctionnement(m/s) 4 Surface d'insertion de câble Surface de circonférence externe
Type à insertion de câble Fermoir (ouverture et fermeture) Type à mouvement Mouvement à deux dimensions Plage de températures de fonctionnement(°C) -8:80::
Matériau de support Résine Couleur d'aspect Noir

Assistance technique