Roulette pivotante HG, modèle plat

Roulette pivotante HG, modèle plat
  • Remise sur volume
A low floor type caster for heavy loads that is designed for use with large machinery and devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HG-50GNB
HG-50GNB(P54X36)
HG-65AU
HG-65GNB
HG-65GNBS
HG-65PB
HG-75GNB
HG-75GNBS
HG-75PB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue Code JAN Code de commande

19.34 €

1 5 jours 1068140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile50506464502851Charge moyenneNA--

19.31 €

1 5 jours 1068140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile54367054502851Charge moyenneNA--

35.03 €

1 5 jours -92220.01~320.00NA300[Uréthane] Feuille d'aluminium, mousse d'uréthane thermodurcissableRésistance à l'huile / Résistance à la chaleur71719090653857Charge lourdeNA4580322260574440-5081

28.93 €

1 5 jours 1092220.01~320.00NA300[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090653857Charge moyenneDisponible4562182579119437-2409

32.90 €

1 5 jours 1092220.01~320.00Avec butée de rotation300[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090653867Charge moyenneDisponible4580322260376437-2417

39.29 €

1 5 jours 1092220.01~320.00NA300PhénolRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090653857Charge lourdeDisponible--

31.22 €

1 5 jours 10106220.01~320.00NA320[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090753861Charge lourdeDisponible4562182579126437-2425

34.33 €

1 5 jours 10106220.01~320.00Avec butée de rotation320[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090753867Charge lourdeDisponible4580322260383437-2433

46.34 €

1 5 jours 10106220.01~320.00NA320PhénolRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique71719090753861Charge lourdeDisponible--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication

Assistance technique