Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ST-75NRB(H104)-M12X35 |
ST-75NRB(H104)-M16X40 |
ST-75NU(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M16X40 |
ST-100NRB(H132)-M12X35 |
ST-100NU(H132)-M12X35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | 5 jours | 104 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M12 | 75 | 27 | 65 | Disponible | ||
13.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 104 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M16 | 75 | 27 | 65 | Disponible | ||
13.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 104 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 75 | 25 | 65 | NA | |
13.03 € | 1 | 5 jours | 104 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 75 | 26 | 65 | Disponible | ||
13.03 € | 1 | 5 jours | 104 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M16 | 75 | 26 | 65 | Disponible | ||
16.71 € | 1 | 5 jours | 132 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 80 | Disponible | ||
15.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 132 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | M12 | 100 | 25 | 80 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 70 | Matériau du raccord | Acier | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage vertical |
Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles