Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS-HR-50GNB |
SUS-HR-65PB |
SUS-HR-75PB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | Charge moyenne | NA | ||
56.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 230 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 91 | 47 | 111 | 70 | 65 | 38 | Charge lourde | Disponible | ||
61.36 € | 1 | 7 jours | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 250 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Charge lourde | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles