Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS-GUJ2-130 |
SUS-GUJ2-150 |
SUS-NJ2-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.09 € | 1 | 5 jours | - | 170 | 160 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 130 | 105 | ||
83.68 € | 1 | 5 jours | - | 190 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | 150 | 115 | ||
77.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 190 | 160 | [Nylon] Nylon | 150 | 115 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou long |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 75(80) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 75(80) | Longueur de la plaque(mm) | 102 |
Largeur de plaque(mm) | 102 | Largeur de roue(mm) | 40 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Combinaison de pas de trou fendu | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Roulements de roue | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles