Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roulette avec roue sur support SUS-SK, modèle plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-SK-100GU
SUS-SK-100N
SUS-SK-125GU
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Roulements de roue

39.34 €

1 5 jours -132100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane80(90)45(50)11075100Disponible

25.26 €

1 5 jours 10132100[Nylon] Nylon80(90)45(50)11075100NA

55.98 €

1 5 jours -168120[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane100(112)53(56)135100125Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée NA
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long
Largeur de roue(mm) 32 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique