Roulette pivotante SUS-ST, modèle à visser

Roulette pivotante SUS-ST, modèle à visser
  • Remise sur volume
A compact, all-stainless steel-made screw-in type caster that is used for hand trucks, store appliances, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-ST-50N-M12X35
SUS-ST-50N-M16X40
SUS-ST-50RH-M12X35
SUS-ST-50RH-M16X40
SUS-ST-50UR-M12X35
SUS-ST-50UR-M16X40
SUS-ST-65N-M12X35
SUS-ST-65N-M16X40
SUS-ST-65RH-M12X35
SUS-ST-65RH-M16X40
SUS-ST-65UR-M12X35
SUS-ST-65UR-M16X40
SUS-ST-75EL-M12X35
SUS-ST-75EL-M16X40
SUS-ST-75N-M12X35
SUS-ST-75N-M16X40
SUS-ST-75NR-M12X35
SUS-ST-75NR-M16X40
SUS-ST-75RH-M12X35
SUS-ST-75RH-M16X40
SUS-ST-75UR-M12X35
SUS-ST-75UR-M16X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

13.35 €

1 5 jours 107460[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12502853

14.99 €

1 12 jours -7460[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16502853

15.02 €

1 7 jours -7450CaoutchoucNAM12502853

12.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

-7450CaoutchoucNAM16502853

16.79 €

1 7 jours 107460[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12502553

17.52 €

1 12 jours -7460[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16502553

15.03 €

1 7 jours 108970[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12652561

15.47 €

1 12 jours -8970[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16652561

16.87 €

1 7 jours -8950CaoutchoucNAM12652561

17.30 €

1 12 jours -8950CaoutchoucNAM16652561

17.71 €

1 7 jours 108960[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12652561

19.83 €

1 12 jours -8960[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16652561

16.22 €

1 12 jours -9750ÉlastomèreRésistance chimiqueM12752766

16.45 €

1 12 jours -9750ÉlastomèreRésistance chimiqueM16752766

16.12 €

1 5 jours 109780[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12752566

17.69 €

1 7 jours 109780[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16752566

18.52 €

1 12 jours -9760[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNAM12752766

18.89 €

1 12 jours -9760[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNAM16752766

18.67 €

1 7 jours -9760CaoutchoucNAM12752566

18.83 €

1 12 jours -9760CaoutchoucNAM16752566

19.19 €

1 12 jours -9770[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM12752666

19.79 €

1 12 jours -9770[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM16752666

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier inoxydable Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère / moyenne
Roulements de roue NA

Assistance technique