Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diamètre extérieur de la bride (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 10 | 10 | 16 | |
18.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 12 | 16 | ||
14.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | ||
17.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 12 | 20 | |
17.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | 20 | |
184.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 120 | 80 | 150 | ||
13.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | 22 | |
20.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 12 | 22 | ||
16.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 15 | 22 | ||
17.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 17 | 22 | |
20.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 20 | 22 | ||
223.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 140 | 100 | 170 | ||
20.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 10 | 25 | ||
21.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 12 | 25 | ||
18.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 15 | 25 | |
20.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | ||
23.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 25 | 25 | |
24.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 30 | 25 | |
27.20 € | 1 | 8 jours | - | 13 | 19 | 10 | 26 | ||
27.20 € | 1 | 8 jours | - | 13 | 19 | 12 | 26 | ||
22.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 13 | 19 | 15 | 26 | |
22.84 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 13 | 19 | 20 | 26 | ||
31.82 € | 1 | 8 jours | - | 13 | 19 | 25 | 26 | ||
34.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 19 | 30 | 26 | ||
25.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 20 | 15 | 27 | ||
26.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 20 | 20 | 27 | ||
26.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | |
25.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 10 | 28 | ||
23.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 12 | 28 | |
26.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 15 | 28 | ||
28.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 20 | 28 | ||
27.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 25 | 28 | |
27.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 30 | 28 | |
26.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 12 | 29 | ||
23.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 15 | 29 | |
24.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 18 | 29 | ||
28.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 20 | 29 | ||
27.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 22 | 23 | 29 | |
33.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 25 | 29 | ||
28.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 | 29 | |
33.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 35 | 29 | ||
36.27 € | 1 | 5 jours | - | 16 | 22 | 40 | 29 | ||
31.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 24 | 15 | 32 | ||
32.98 € | 1 | 8 jours | - | 18 | 24 | 20 | 32 | ||
33.07 € | 1 | 8 jours | 10 | 18 | 24 | 25 | 32 | ||
34.11 € | 1 | 5 jours | - | 18 | 24 | 30 | 32 | ||
36.27 € | 1 | 8 jours | - | 18 | 24 | 35 | 32 | ||
44.09 € | 1 | 8 jours | - | 18 | 24 | 40 | 32 | ||
25.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | 15 | 40 | |
31.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
32.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 30 | 25 | 40 | ||
32.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||
30.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | |
37.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||
27.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 35 | 15 | 45 | |
32.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 35 | 20 | 45 | ||
31.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 35 | 25 | 45 | |
39.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 35 | 30 | 45 | ||
38.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | 35 | 35 | 45 | |
44.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 |
Loading...
Type | Bride | Métallique | Laiton à haute résistance à la traction | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 29 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | e7 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::300 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diamètre extérieur de la bride(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles