Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFCF-0505 |
LFCF-0605 |
LFCF-0705 |
LFCF-0805 |
LFCF-1006 |
LFCF-1206 |
LFCF-1606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diamètre extérieur de la bride (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 6 | 5.5 | 8.5 | |
1.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 7 | 5.5 | 10 | |
0.93 € | 1 | 8 jours | - | 7 | 8 | 5.5 | 11 | ||
1.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 9 | 5.5 | 12 | |
1.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 15 | ||
1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 13 | 6.5 | 17 | |
1.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 17 | 6.5 | 21 |
Loading...
Type | Bride | LF multicouche | Résine PTFE (polytétrafluoroéthylène) avec métal de renfort | Environnement de fonctionnement | Standard / Dans l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 3.6 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 49 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.65 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | e7 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -200::280 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diamètre extérieur de la bride(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles