Plaques de matériaux #80 (80P)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80P-08
80P-11
80P-13
80P-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur T de la forme de la plaque
(mm)
Largeur l de la forme de la plaque
(mm)

87.07 €

1 6 jours 108105

95.60 €

1 8 jours -1180

154.23 €

1 19 jours 1013105

218.63 €

1 19 jours 1018105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Le type de forme Plaque Matériau Base résine Matériau plastique Polyacétal huileux
Lubrification Sans lubrification Longueur L de la forme de la plaque(mm) 1000 Plage de températures de service min(°C) -40
Plage de températures de service max(°C) 80

Assistance technique