Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPS-2035E |
SPS-2542E |
SPS-4062E |
SPS-4568E |
SPS-5075E |
SPS-90130E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'alignement admissible θ° (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 9.4 | 9 | |
110.78 € | 1 | 5 jours | - | 25 | 15.6 | 7 | ||
106.54 € | 1 | 24 jours | - | 40 | 34.5 | 7 | ||
122.56 € | 1 | 12 jours | 10 | 45 | 44.1 | 7 | ||
157.17 € | 1 | 12 jours | - | 50 | 54.9 | 6 | ||
570.14 € | 1 | 12 jours | - | 90 | 176 | 5 |
Loading...
Type | Roulement sphérique | Type à roulement sphérique | Standard | Matériau du corps principal | EN 1.3505 équiv. Trempé (revêtement en bisulfure) |
---|---|---|---|---|---|
Le matériau d'une bille | À base de laiton à haute résistance à la traction / lubrifiant solide incorporé | Plage de températures de fonctionnement(℃) | -40::150 | Méthode de lubrification | Sans lubrification |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Angle d'alignement admissible θ°(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles