Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPR-4 |
PPR-4-KD |
PPR-4-KU |
PPR-5 |
PPR-5-KD |
PPR-5-KU |
PPR-6 |
PPR-6-KD |
PPR-6-KU |
PPR-8 |
PPR-8-KD |
PPR-8-KU |
PPR-10 |
PPR-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Traitement thermique de l'embout | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Longueur L (mm) | Diamètre extérieur de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 4 | 1 | Trempage | 2.5 | 6 | 5 | 3 | ||
2.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Résine | Résine | 4 | 0.8 | NA | 2.5 | 6.5 | 5 | 3 | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Résine | 4 | 0.8 | Trempage | 2.5 | 6.5 | 5 | 3 | |
3.77 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 1.4 | Trempage | 3 | 6.5 | 6 | 4 | ||
3.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Résine | Résine | 5 | 1 | NA | 4.5 | 9 | 6 | 4 | |
2.60 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Résine | 5 | 1 | Trempage | 4.5 | 9 | 6 | 4 | ||
3.91 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 1.8 | Trempage | 5.5 | 11.5 | 7 | 5 | ||
3.15 € | 1 | Disponible | 14 jours | Résine | Résine | 6 | 1.6 | NA | 6.5 | 13 | 7 | 5 | |
2.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Résine | 6 | 1.6 | Trempage | 6.5 | 13 | 7 | 5 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 2.4 | Trempage | 7 | 12.5 | 9 | 6.5 | |
3.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Résine | Résine | 8 | 1.9 | NA | 8 | 18 | 9 | 6.5 | |
2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Résine | 8 | 1.9 | Trempage | 8 | 18 | 9 | 6.5 | |
5.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 3.3 | Trempage | 8.5 | 18.5 | 13 | 8.5 | |
7.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 4 | Trempage | 12 | 26.5 | 16 | 10 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | Prévention contre le desserrage | NA | Traitement de surface du corps principal | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface d'embout | NA | Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Traitement thermique de l'embout
Charge initiale(N)
Longueur L(mm)
Diamètre extérieur de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles