• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Doigt diviseur PDV

Doigt diviseur PDV
  • Remise sur volume
[Features]
· Index plunger to control the coming and going of the pin by turning the lever.
· Standardized three types of operational variations.
■ [PDV-A] [PDV-AK]-Standard Type
· The pin retracts into the body by turning the lever 90°.
· Turn the lever slightly and the pin returns to its original position via the action of the integrated spring.
■ [PDV-B] [PDV-BK]-Retention Type
· The pin retracts into the body by turning the lever 120°.
· The pin will not return, even if the lever is released while in the 120° position.
· Turn the lever slightly in the opposite direction and the pin will returned to its original position via the action of the integrated spring.
■ [PDV-C] [PDV-CK]-Lock Function Type
· The pin retracts into the body turning the lever 120°.
· The guide pin then fits into the slot on the main body, locking the unit with the pin retracted.
· To unlock, pull the lever out slightly and rotate it in the opposite direction.
· Turn the lever slightly and the pin returns to its original position via the action of the integrated spring.
■ [PDV-A] [PDV-B][PDV-C]-Without Lock Nut
· Use loosening prevention service.
■ [PDV-AK] [PDV-BK][PDV-CK]-With Lock Nut for Fixing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PDV-6-B
PDV-6-BK
PDV-6-C
PDV-6-CK
PDV-8-C
PDV-10-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mécanisme de verrouillage Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Contre-écrou Type

64.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

NA6NAMaintien

80.64 €

1 23 jours NA6DisponibleMaintien

78.70 €

1 9 jours Avec mécanisme de verrouillage6NAAvec mécanisme de verrouillage

80.64 €

1 8 jours Avec mécanisme de verrouillage6DisponibleAvec mécanisme de verrouillage

78.70 €

1 9 jours Avec mécanisme de verrouillage8NAAvec mécanisme de verrouillage

76.24 €

1 8 jours NA10NAStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Levier Méthode de montage À visser Longueur totale Standard
Matériau du corps Acier Tout inoxydable Non compatible Matériau de la goupille Acier inoxydable
Diamètre extérieur(mm) 16 Course(mm) 8 Bouton de fonctionnement NA
Traitement de surface du corps principal Traitement au chrome trivalent Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA
Longueur(mm) 59

Assistance technique