• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis sans tête SGB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGB-M6X30
SGB-M6X40
SGB-M8X25
SGB-M8X40
SGB-M8X63
SGB-M10X50
SGB-M10X63
SGB-M10X80
SGB-M12X40
SGB-M12X100
SGBS-M6X30
SGBS-M6X40
SGBS-M8X50
SGBS-M10X40
SGBS-M10X50
SGBS-M10X80
SGBS-M12X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal
(mm)
Matériau du corps principal Matériau de la pointe Taille de vis M

2.77 €

1 6 jours 30EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.6

3.17 €

1 6 jours 40EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.6

3.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

25EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.8

3.59 €

1 6 jours 40EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.8

4.30 €

1 6 jours 63EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.8

4.86 €

1 6 jours 50EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.10

5.42 €

1 6 jours 63EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.10

6.27 €

1 6 jours 80EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.10

6.40 €

1 6 jours 40EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.12

9.62 €

1 6 jours 100EN 1.0715 équiv.EN 1.0715 équiv.12

4.08 €

1 6 jours 30Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)6

4.36 €

1 6 jours 40Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)6

5.87 €

1 6 jours 50Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)8

6.12 €

1 6 jours 40Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10

7.63 €

1 6 jours 50Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10

12.04 €

1 6 jours 80Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10

18.33 €

1 8 jours 80Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)12

Loading...

  1. 1

Assistance technique