Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Matériau de la section de montage | Finition de la section de montage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M6 | 11 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
33.35 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 11 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
35.95 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 14 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
35.98 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M10 | 14 | - | Trou borgne | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
43.14 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 11 | - | Trou borgne | - | NA | 40 | 37 | ||
43.12 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 11 | - | Trou borgne | - | NA | 40 | 37 | ||
45.85 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 14 | - | Trou borgne | - | NA | 50 | 42 | ||
45.86 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M10 | 14 | - | Trou borgne | - | NA | 50 | 42 | ||
34.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
34.34 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
34.45 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 32 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
34.98 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 40 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
34.11 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
34.38 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
34.50 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 32 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
35.03 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 40 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 40 | 37 | ||
37.32 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
38.11 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 32 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
38.22 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 40 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
38.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 50 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
37.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 25 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
38.14 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 32 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
38.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 40 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
38.66 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 50 | NA | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | 50 | 42 | ||
47.09 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
47.09 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
48.40 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 32 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
49.58 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 40 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
47.14 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
47.14 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
48.44 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 32 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
49.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 40 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
52.30 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
53.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 32 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
54.65 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 40 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
56.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 50 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
52.33 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 25 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
53.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 32 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
54.68 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 40 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
56.38 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 50 | NA | - | - | NA | 50 | 42 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à forme polygonale | Bouton pentagonal | Fonction supplémentaire | Dentelure |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bouton | Nylon 6 | Finition du bouton | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Matériau de la section de montage
Finition de la section de montage
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles