• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton à collier, EAM

Bouton à collier, EAM
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EAM-12

Marque: NABEYA BI-TECH

Prix: 7.90

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EAM-12

Référence pièce
EAM-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Trou rond Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal 6.1
Longueur de la section de montage(mm) 11 Type à forme ronde Molette Usiné sur le côté Contraction
Fonction supplémentaire Avec marque de symbole Taraudé, usinage de trous ronds Trou borgne Usinage de méplat de vis de serrage Présence (2 emplacement)
Matériau du bouton Résine de phénol Finition du bouton NA Matériau de la section de montage Laiton
Finition de la section de montage NA Corps principal, D.E. D(Ø) 12 Hauteur du corps principal(mm) 14

Vous vous trouvez sur la page de Bouton à collier, EAM, le numéro d'article est le suivant: EAM-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EAM-12.

Assistance technique