Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M3 | 5 | - | Trou borgne | 16 | 11 | ||
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M4 | 5 | - | Trou borgne | 16 | 11 | |
4.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M5 | 5 | - | Trou borgne | 16 | 11 | ||
3.32 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 6 | - | Trou borgne | 20 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 6 | - | Trou borgne | 20 | 14 | ||
5.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M6 | 9 | - | Trou borgne | 25 | 18 | ||
4.67 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 8 | - | Trou borgne | 32 | 18 | ||
4.81 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 8 | - | Trou borgne | 32 | 18 | ||
3.28 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M3 | 6 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M3 | 10 | NA | - | 16 | 11 | |
3.38 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M3 | 16 | NA | - | 16 | 11 | ||
2.89 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 6 | NA | - | 16 | 11 | ||
2.89 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 10 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 16 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 10 | NA | - | 16 | 11 | |
3.16 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 16 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 10 | NA | - | 20 | 14 | ||
4.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 16 | NA | - | 20 | 14 | ||
4.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | 20 | 14 | ||
3.19 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 10 | NA | - | 20 | 14 | ||
3.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | 20 | 14 | |
3.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | 20 | 14 | |
3.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | 20 | 14 | |
4.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 25 | NA | - | 25 | 18 | ||
5.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.52 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | 25 | 18 | ||
5.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 16 | NA | - | 25 | 18 | ||
4.33 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | 25 | 18 | ||
4.48 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | 32 | 18 | ||
5.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | 32 | 18 | ||
4.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 16 | NA | - | 32 | 18 | |
4.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | 32 | 18 | |
4.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | 32 | 18 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | Contraction |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Matériau du bouton | Nylon 6 | Finition du bouton | NA |
Finition de la section de montage | Chrome trivalent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles