Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Finition du bouton | Matériau de la section de montage | Finition de la section de montage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M3 | 7.5 | - | Trou traversant | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 12 | 7.5 | |
3.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M4 | 9.5 | - | Trou traversant | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 16 | 9.5 | |
3.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M5 | 11.5 | - | Trou traversant | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 20 | 11.5 | |
4.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M6 | 15 | - | Trou traversant | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 24 | 15 | |
6.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M8 | 18 | - | Trou traversant | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 30 | 18 | |
9.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M10 | 23 | - | Trou traversant | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
3.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M3 | 7.5 | - | Trou traversant | Surface polie | - | NA | 12 | 7.5 | |
4.86 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M4 | 9.5 | - | Trou traversant | Surface polie | - | NA | 16 | 9.5 | ||
6.08 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 11.5 | - | Trou traversant | Surface polie | - | NA | 20 | 11.5 | ||
8.23 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 15 | - | Trou traversant | Surface polie | - | NA | 24 | 15 | ||
11.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 18 | - | Trou traversant | Surface polie | - | NA | 30 | 18 | |
16.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M10 | 23 | - | Trou traversant | Surface polie | - | NA | 36 | 23 | |
2.75 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M3 | 6 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 12 | 7.5 | ||
2.77 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M3 | 10 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 12 | 7.5 | ||
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M3 | 16 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 12 | 7.5 | |
3.97 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 6 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 16 | 9.5 | ||
3.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M4 | 10 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 16 | 9.5 | |
3.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M4 | 16 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 16 | 9.5 | |
4.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 10 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 20 | 11.5 | |
4.57 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 16 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 20 | 11.5 | ||
5.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 20 | 11.5 | ||
5.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 10 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 24 | 15 | |
5.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 24 | 15 | |
5.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 24 | 15 | |
5.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 24 | 15 | |
6.22 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 30 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 24 | 15 | ||
6.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 16 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 30 | 18 | ||
8.12 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 30 | 18 | ||
7.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 30 | 18 | |
8.12 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 30 | 18 | ||
12.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 20 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
12.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 25 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
14.02 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 30 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
12.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 40 | NA | - | Surface polie + placage chromé | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
5.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M3 | 6 | NA | - | Surface polie | - | NA | 12 | 7.5 | |
5.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M3 | 10 | NA | - | Surface polie | - | NA | 12 | 7.5 | |
6.29 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M3 | 16 | NA | - | Surface polie | - | NA | 12 | 7.5 | ||
6.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M4 | 6 | NA | - | Surface polie | - | NA | 16 | 9.5 | |
6.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 10 | NA | - | Surface polie | - | NA | 16 | 9.5 | |
6.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M4 | 16 | NA | - | Surface polie | - | NA | 16 | 9.5 | |
8.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 10 | NA | - | Surface polie | - | NA | 20 | 11.5 | |
7.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 16 | NA | - | Surface polie | - | NA | 20 | 11.5 | ||
8.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | Surface polie | - | NA | 20 | 11.5 | |
9.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 10 | NA | - | Surface polie | - | NA | 24 | 15 | |
9.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | Surface polie | - | NA | 24 | 15 | |
9.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | Surface polie | - | NA | 24 | 15 | |
9.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | Surface polie | - | NA | 24 | 15 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 30 | NA | - | Surface polie | - | NA | 24 | 15 | |
13.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 16 | NA | - | Surface polie | - | NA | 30 | 18 | |
13.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | Surface polie | - | NA | 30 | 18 | |
13.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | Surface polie | - | NA | 30 | 18 | |
16.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | - | Surface polie | - | NA | 30 | 18 | ||
17.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 20 | NA | - | Surface polie | - | NA | 36 | 23 | ||
17.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 25 | NA | - | Surface polie | - | NA | 36 | 23 | |
22.10 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 30 | NA | - | Surface polie | - | NA | 36 | 23 | ||
22.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 40 | NA | - | Surface polie | - | NA | 36 | 23 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | Moleté |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Finition du bouton
Matériau de la section de montage
Finition de la section de montage
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles