Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KK-32 |
KK-40 |
KK-50 |
KK-63 |
KK-80 |
KKT-32 |
KKT-40 |
KKT-50 |
KKT-63 |
KKT-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 9 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 32 | 22 | ||
15.72 € | 1 | 6 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 40 | 25 | ||
21.91 € | 1 | 6 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 50 | 32 | ||
25.91 € | 1 | 6 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 63 | 40 | ||
34.98 € | 1 | 6 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 80 | 50 | ||
15.42 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 10 | 32 | 22 | ||
15.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 14 | 40 | 25 | |
19.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M10 | 18 | 50 | 32 | |
24.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M12 | 22 | 63 | 40 | |
36.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M16 | 30 | 80 | 50 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à forme polygonale | Forme hexagonale | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Matériau du bouton | EN-JL 1030 équiv. | Finition du bouton | Placage au chrome |
Matériau de la section de montage | EN-JL 1030 équiv. | Finition de la section de montage | Placage au chrome |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles