Bouton cruciforme KJW / KJR

Bouton cruciforme KJW / KJR
  • Remise sur volume
The shape can handle a lot of force. Because the metal hub is exposed, it is easy to use for additional work and fixing pins.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KJR-32XR6
KJR-40XR8
KJR-50XR10
KJR-63XR12
KJW-32XM6
KJW-40XM8
KJW-50XM10
KJW-63XM12
KJWS-32XM6
KJWS-40XM8
KJWS-50XM10
KJWS-63XM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Taraudé, usinage de trous ronds Usinage de méplat de vis de serrage Matériau de la section de montage Finition de la section de montage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

4.53 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond612Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3220

5.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond814Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent4025

8.84 €

1 6 jours 10Trou rond1018Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent5032

13.43 €

1 6 jours 10Trou rond1222Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent6340

4.81 €

1 9 jours 10Filetage femelleM612Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3220

5.90 €

1 9 jours 10Filetage femelleM814Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent4025

8.31 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1018Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent5032

13.32 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1222Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent6340

12.23 €

1 9 jours 10Filetage femelleM612Trou borgne--NA3220

15.55 €

1 9 jours 10Filetage femelleM814Trou borgne--NA4025

22.36 €

1 9 jours 10Filetage femelleM1018Trou borgne--NA5032

28.43 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1222Trou borgne--NA6340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à forme polygonale Boutons cruciformes Fonction supplémentaire NA
Matériau du bouton Nylon 6 Finition du bouton NA

Assistance technique