Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PCX-6-A |
PCX-6-AK |
PCX-6-B |
PCX-6-BK |
PCX-8-A |
PCX-8-AK |
PCX-8-B |
PCX-8-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Bouton de fonctionnement | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Contre-écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.37 € | 1 | 9 jours | 12 | 8 | Disponible | 6 | 59.5 | NA | ||
63.60 € | 1 | 6 jours | 12 | 8 | Disponible | 6 | 59.5 | Disponible | ||
55.37 € | 1 | 40 jours | 12 | 8 | NA | 6 | 43 | NA | ||
56.60 € | 1 | 8 jours | 12 | 8 | NA | 6 | 43 | Disponible | ||
62.54 € | 1 | 40 jours | 16 | 10 | Disponible | 8 | 64.5 | NA | ||
64.63 € | 1 | 32 jours | 16 | 10 | Disponible | 8 | 64.5 | Disponible | ||
55.52 € | 1 | 40 jours | 16 | 10 | NA | 8 | 48 | NA | ||
57.61 € | 1 | 8 jours | 16 | 10 | NA | 8 | 48 | Disponible |
Loading...
Type | Compact / Standard / Bouton spécial | Mécanisme de verrouillage | Avec mécanisme de verrouillage | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Matériau du corps | Acier | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier | Traitement de surface du corps principal | Traitement au chrome trivalent | Traitement de surface de la goupille | NA |
Traitement thermique de l'embout | Trempage |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Bouton de fonctionnement
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Contre-écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles