• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Doigt diviseur PLX

Doigt diviseur PLX
  • Remise sur volume
Two types of standardized stroke for each pin diameter. For indexing or positioning.

[Features]
- Two types of standardized stroke for each pin diameter (except for ⌀10 and ⌀12).
- For indexing or positioning.
- Pin is hardened (steel) or nickel-plated (stainless steel). Excellent abrasion resistance.
- If the threaded part is too long for the mounting surface, use the PXC indexing plunger collar instead.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLX-4X4-A
PLX-4X4-AK
PLX-4X4-G
PLX-4X4-GK
PLX-4X6-A
PLX-4X6-AK
PLX-4X6-G
PLX-4X6-GK
PLX-5X5-A
PLX-5X5-AK
PLX-5X5-G
PLX-5X5-GK
PLX-5X8-A
PLX-5X8-AK
PLX-5X8-G
PLX-5X8-GK
PLX-6X6-A
PLX-6X6-AK
PLX-6X6-G
PLX-6X6-GK
PLX-6X9-A
PLX-6X9-AK
PLX-6X9-G
PLX-6X9-GK
PLX-8X8-A
PLX-8X8-AK
PLX-8X8-G
PLX-8X8-GK
PLX-8X12-A
PLX-8X12-AK
PLX-8X12-G
PLX-8X12-GK
PLX-10X12-A
PLX-10X12-AK
PLX-10X12-G
PLX-10X12-GK
PLX-12X15-A
PLX-12X15-AK
PLX-12X15-G
PLX-12X15-GK
PLXS-4X4-A
PLXS-4X4-AK
PLXS-4X4-G
PLXS-4X4-GK
PLXS-4X6-A
PLXS-4X6-AK
PLXS-4X6-G
PLXS-4X6-GK
PLXS-5X5-A
PLXS-5X5-AK
PLXS-5X5-G
PLXS-5X5-GK
PLXS-5X8-A
PLXS-5X8-AK
PLXS-5X8-G
PLXS-5X8-GK
PLXS-6X6-A
PLXS-6X6-AK
PLXS-6X6-G
PLXS-6X6-GK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériau de la goupille Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Bouton de fonctionnement Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Traitement thermique de l'embout Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Contre-écrou Matériau du bouton

16.23 €

1 9 jours AcierAcier84DisponibleOxydé noirNATrempage439NANylon 6 (noir mat)

13.90 €

1 Jour même

Stock

AcierAcier84DisponibleOxydé noirNATrempage439DisponibleNylon 6 (noir mat)

18.97 €

1 9 jours AcierAcier84NAOxydé noirNATrempage432NA-

19.79 €

1 9 jours AcierAcier84NAOxydé noirNATrempage432Disponible-

15.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierAcier86DisponibleOxydé noirNATrempage441NANylon 6 (noir mat)

16.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierAcier86DisponibleOxydé noirNATrempage441DisponibleNylon 6 (noir mat)

19.36 €

1 9 jours AcierAcier86NAOxydé noirNATrempage434NA-

20.04 €

1 9 jours AcierAcier86NAOxydé noirNATrempage434Disponible-

12.31 €

1 Jour même

Stock

AcierAcier105DisponibleOxydé noirNATrempage545NANylon 6 (noir mat)

16.88 €

1 9 jours AcierAcier105DisponibleOxydé noirNATrempage545DisponibleNylon 6 (noir mat)

19.81 €

1 9 jours AcierAcier105NAOxydé noirNATrempage537.5NA-

20.77 €

1 9 jours AcierAcier105NAOxydé noirNATrempage537.5Disponible-

16.68 €

1 9 jours AcierAcier108DisponibleOxydé noirNATrempage548NANylon 6 (noir mat)

15.00 €

1 Disponible 6 jours AcierAcier108DisponibleOxydé noirNATrempage548DisponibleNylon 6 (noir mat)

19.81 €

1 9 jours AcierAcier108NAOxydé noirNATrempage540.5NA-

20.77 €

1 9 jours AcierAcier108NAOxydé noirNATrempage540.5Disponible-

16.78 €

1 9 jours AcierAcier126DisponibleOxydé noirNATrempage654NANylon 6 (noir mat)

14.25 €

1 Jour même

Stock

AcierAcier126DisponibleOxydé noirNATrempage654DisponibleNylon 6 (noir mat)

20.54 €

1 9 jours AcierAcier126NAOxydé noirNATrempage644.5NA-

21.52 €

1 9 jours AcierAcier126NAOxydé noirNATrempage644.5Disponible-

17.97 €

1 9 jours AcierAcier129DisponibleOxydé noirNATrempage657NANylon 6 (noir mat)

18.81 €

1 9 jours AcierAcier129DisponibleOxydé noirNATrempage657DisponibleNylon 6 (noir mat)

20.54 €

1 9 jours AcierAcier129NAOxydé noirNATrempage647.5NA-

21.52 €

1 9 jours AcierAcier129NAOxydé noirNATrempage647.5Disponible-

21.74 €

1 9 jours AcierAcier168DisponibleOxydé noirNATrempage866NANylon 6 (noir mat)

23.58 €

1 9 jours AcierAcier168DisponibleOxydé noirNATrempage866DisponibleNylon 6 (noir mat)

25.60 €

1 9 jours AcierAcier168NAOxydé noirNATrempage854.5NA-

27.44 €

1 9 jours AcierAcier168NAOxydé noirNATrempage854.5Disponible-

23.30 €

1 9 jours AcierAcier1612DisponibleOxydé noirNATrempage870NANylon 6 (noir mat)

21.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierAcier1612DisponibleOxydé noirNATrempage870DisponibleNylon 6 (noir mat)

25.60 €

1 9 jours AcierAcier1612NAOxydé noirNATrempage858.5NA-

27.45 €

1 9 jours AcierAcier1612NAOxydé noirNATrempage858.5Disponible-

28.14 €

1 9 jours AcierAcier1612DisponibleOxydé noirNATrempage1070NANylon 6 (noir mat)

29.97 €

1 6 jours AcierAcier1612DisponibleOxydé noirNATrempage1070DisponibleNylon 6 (noir mat)

29.38 €

1 9 jours AcierAcier1612NAOxydé noirNATrempage1058.5NA-

25.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierAcier1612NAOxydé noirNATrempage1058.5Disponible-

33.54 €

1 6 jours AcierAcier2015DisponibleOxydé noirNATrempage1282NANylon 6 (noir mat)

36.91 €

1 9 jours AcierAcier2015DisponibleOxydé noirNATrempage1282DisponibleNylon 6 (noir mat)

46.37 €

1 9 jours AcierAcier2015NAOxydé noirNATrempage1270.5NA-

41.22 €

1 Jour même

Stock

AcierAcier2015NAOxydé noirNATrempage1270.5Disponible-

22.78 €

1 Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydable84DisponibleNAPlacage au nickelNA439NANylon 6 (noir mat)

29.04 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable84DisponibleNAPlacage au nickelNA439DisponibleNylon 6 (noir mat)

27.58 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable84NANAPlacage au nickelNA432NA-

23.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydable84NANAPlacage au nickelNA432Disponible-

27.70 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable86DisponibleNAPlacage au nickelNA441NANylon 6 (noir mat)

24.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydable86DisponibleNAPlacage au nickelNA441DisponibleNylon 6 (noir mat)

27.58 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable86NANAPlacage au nickelNA434NA-

28.77 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable86NANAPlacage au nickelNA434Disponible-

24.51 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable105DisponibleNAPlacage au nickelNA545NANylon 6 (noir mat)

21.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydable105DisponibleNAPlacage au nickelNA545DisponibleNylon 6 (noir mat)

28.79 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable105NANAPlacage au nickelNA537.5NA-

30.55 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable105NANAPlacage au nickelNA537.5Disponible-

26.07 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable108DisponibleNAPlacage au nickelNA548NANylon 6 (noir mat)

27.70 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable108DisponibleNAPlacage au nickelNA548DisponibleNylon 6 (noir mat)

29.30 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable108NANAPlacage au nickelNA540.5NA-

30.94 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable108NANAPlacage au nickelNA540.5Disponible-

28.38 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable126DisponibleNAPlacage au nickelNA654NANylon 6 (noir mat)

31.19 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable126DisponibleNAPlacage au nickelNA654DisponibleNylon 6 (noir mat)

31.23 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable126NANAPlacage au nickelNA644.5NA-

34.03 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable126NANAPlacage au nickelNA644.5Disponible-

Loading...

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Tout inoxydable Non compatible

Assistance technique