Doigt diviseur PXVS

Doigt diviseur PXVS
  • Remise sur volume
[Features]
- Stainless steel.
- Superior corrosion resistance.
- Turn the lever to control the pin insertion.
- Retractable into the body with a 180° turn of the lever.
- Lever can be locked with a notch machined in the main body.
- Ergonomic lever cap attached to the PXVS-B/BK.
- Nickel plating for good abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PXVS-5-M12-A
PXVS-5-M12-AK
PXVS-5-M12-B
PXVS-5-M12-BK
PXVS-6-M12-A
PXVS-6-M12-AK
PXVS-6-M12-B
PXVS-6-M12-BK
PXVS-6-M16-A
PXVS-6-M16-AK
PXVS-6-M16-B
PXVS-6-M16-BK
PXVS-8-M12-A
PXVS-8-M12-AK
PXVS-8-M12-B
PXVS-8-M12-BK
PXVS-8-M16-A
PXVS-8-M16-AK
PXVS-8-M16-B
PXVS-8-M16-BK
PXVS-8-M20-A
PXVS-8-M20-AK
PXVS-8-M20-B
PXVS-8-M20-BK
PXVS-10-M16-A
PXVS-10-M16-AK
PXVS-10-M16-B
PXVS-10-M16-BK
PXVS-10-M20-A
PXVS-10-M20-AK
PXVS-10-M20-B
PXVS-10-M20-BK
PXVS-12-M20-A
PXVS-12-M20-AK
PXVS-12-M20-B
PXVS-12-M20-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tout inoxydable Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Contre-écrou Capuchon de levier

57.36 €

1 9 jours Correspond à128547NANA

60.04 €

1 9 jours Correspond à128547DisponibleNA

60.49 €

1 9 jours Non compatible128548NADisponible

63.17 €

1 9 jours Non compatible128548DisponibleDisponible

57.36 €

1 9 jours Correspond à128647NANA

60.04 €

1 9 jours Correspond à128647DisponibleNA

60.50 €

1 9 jours Non compatible128648NADisponible

63.18 €

1 9 jours Non compatible128648DisponibleDisponible

88.94 €

1 9 jours Correspond à1610656NANA

93.12 €

1 9 jours Correspond à1610656DisponibleNA

92.84 €

1 9 jours Non compatible1610657.25NADisponible

97.03 €

1 9 jours Non compatible1610657.25DisponibleDisponible

57.38 €

1 9 jours Correspond à128847NANA

45.20 €

1 Disponible 6 jours Correspond à128847DisponibleNA

60.52 €

1 9 jours Non compatible128848NADisponible

63.20 €

1 9 jours Non compatible128848DisponibleDisponible

88.95 €

1 9 jours Correspond à1610856NANA

93.12 €

1 9 jours Correspond à1610856DisponibleNA

92.86 €

1 9 jours Non compatible1610857.25NADisponible

97.03 €

1 9 jours Non compatible1610857.25DisponibleDisponible

99.22 €

1 9 jours Correspond à2012869NANA

107.95 €

1 9 jours Correspond à2012869DisponibleNA

103.78 €

1 9 jours Non compatible2012871NADisponible

112.51 €

1 9 jours Non compatible2012871DisponibleDisponible

88.97 €

1 9 jours Correspond à16101056NANA

76.97 €

1 Jour même

Stock

Correspond à16101056DisponibleNA

92.87 €

1 9 jours Non compatible16101057.25NADisponible

97.04 €

1 9 jours Non compatible16101057.25DisponibleDisponible

99.24 €

1 9 jours Correspond à20121069NANA

107.97 €

1 9 jours Correspond à20121069DisponibleNA

103.80 €

1 9 jours Non compatible20121071NADisponible

112.53 €

1 9 jours Non compatible20121071DisponibleDisponible

99.25 €

1 9 jours Correspond à20121269NANA

107.98 €

1 9 jours Correspond à20121269DisponibleNA

103.81 €

1 9 jours Non compatible20121271NADisponible

112.54 €

1 9 jours Non compatible20121271DisponibleDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Levier Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier inoxydable Matériau de la goupille Acier inoxydable
Bouton de fonctionnement NA Traitement de surface du corps principal NA Traitement de surface de la goupille Placage au nickel
Traitement thermique de l'embout NA

Assistance technique