• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulon de verrouillage SCB-R / CE

Boulon de verrouillage SCB-R / CE
  • Remise sur volume
[Features]
· Standardization for all sizes of thread.
· [SCB-R] Main body: steel, ball: steel [SCBS-R] Main body: stainless steel, ball: stainless steel [SCBS-CE] Main body: stainless steel, ball: ceramic. Complete ball point contact ensures workpiece firmly fixed.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCB-M4X10-R
SCB-M4X12-R
SCB-M4X20-R
SCB-M4X25-R
SCB-M5X12-R
SCB-M5X16-R
SCB-M5X20-R
SCB-M5X25-R
SCB-M5X30-R
SCB-M6X16-R
SCB-M6X30-R
SCB-M6X40-R
SCB-M8X20-R
SCB-M8X30-R
SCB-M8X40-R
SCB-M8X50-R
SCB-M10X50-R
SCB-M16X80-R
SCBS-M4X10-CE
SCBS-M4X16-R
SCBS-M4X25-R
SCBS-M5X12-R
SCBS-M5X30-R
SCBS-M6X16-CE
SCBS-M6X16-R
SCBS-M6X20-R
SCBS-M6X25-CE
SCBS-M6X25-R
SCBS-M6X30-R
SCBS-M6X40-R
SCBS-M8X20-R
SCBS-M8X30-R
SCBS-M10X25-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de filetage Matériau (filetage) Matériau (embout) Longueur du corps principal

3.95 €

1 Disponible 8 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.14.5

4.83 €

1 Disponible 6 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.16.5

4.83 €

1 Disponible 6 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.24.5

4.83 €

1 Disponible 6 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.29.5

4.73 €

1 Disponible 6 jours 5EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.17.6

4.73 €

1 Disponible 6 jours 5EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.21.6

2.63 €

1 6 jours 5EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.25.6

4.73 €

1 Disponible 6 jours 5EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.30.6

4.73 €

1 Disponible 6 jours 5EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.35.6

4.55 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.22.8

4.63 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.36.8

3.75 €

1 Disponible 12 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.46.8

4.94 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.29.2

4.94 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.39.2

4.94 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.49.2

5.03 €

1 Disponible 14 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.59.2

5.35 €

1 Disponible 6 jours 10EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.61.7

8.70 €

1 Disponible 6 jours 16EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.99.3

14.60 €

1 Disponible 6 jours 4Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Alumine14.5

5.64 €

1 Disponible 8 jours 4Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)20.5

6.51 €

1 Disponible 6 jours 4Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)29.5

6.29 €

1 Disponible 6 jours 5Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)17.6

6.29 €

1 Disponible 6 jours 5Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)35.6

14.63 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Alumine22.8

5.31 €

1 Disponible 8 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)22.8

6.18 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)26.8

14.64 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Alumine31.8

5.31 €

1 Disponible 8 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)31.8

6.18 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)36.8

5.31 €

1 Disponible 8 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)46.8

6.57 €

1 Disponible 6 jours 8Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)29.2

6.57 €

1 Disponible 6 jours 8Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)39.2

6.96 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)36.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Sphérique (bille pleine) Type à vis Type de boulon Traitement de surface (corps principal) NA

Assistance technique