Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Matériau | Nombre de dents (Dents) | Sens de torsion | Largeur de face (mm) | Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu (mm) | Nombre de démarrages | Diamètre du trou | Forme | Produit avec avant-trous, produit fini | Trou d'arbre fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 17 | 15.85 | 1 | 6 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
19.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 25 | 13 | 1 | - | L | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
9.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 16.5 | 15.85 | 2 | 6 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
19.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 25 | 13 | 2 | - | L | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
8.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 17 | 15.85 | 1 | 6 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
8.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 17 | 15.85 | 1 | 8 | - | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
18.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 25 | 13 | 1 | - | L | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
8.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 25 | - | 1 | 8 | A | Produit fini | Trou rond+logement de clavette | ||
8.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 16.5 | 15.85 | 2 | 6 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | |
8.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 16.5 | 15.85 | 2 | 8 | - | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
18.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 25 | 13 | 2 | - | L | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
12.28 € | 1 | 34 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 25 | - | 2 | 6 | A | Produit fini | Trou rond+logement de clavette | ||
29.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Droite | 15.5 | 15.85 | 1 | 6 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
24.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Droite | 15 | 15.85 | 2 | 6 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | |
14.08 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 30 | 20 | 1 | 10 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
14.75 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 30 | 20 | 2 | 10 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
13.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 30 | 20 | 1 | 10 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
14.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 20 | 1 | 12 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
22.19 € | 1 | 93 jours | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 20 | 1 | 12 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 30 | 20 | 2 | 10 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
22.56 € | 1 | 13 jours | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 20 | 2 | 12 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
39.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Droite | 30 | 20 | 1 | 10 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
39.84 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Droite | 30 | 20 | 2 | 10 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
18.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 35 | 25 | 1 | 12 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
14.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 35 | 25 | 2 | 12 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
30.36 € | 1 | 34 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 41 | 25 | 2 | 14 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
14.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 25 | 1 | 12 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
21.69 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 41 | 25 | 1 | 14 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
23.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 41 | 25 | 1 | 14 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
14.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 25 | 2 | 12 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
19.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 41 | 25 | 2 | 14 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
31.51 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 42 | 30 | 1 | 14 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 42 | 30 | 1 | 14 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
26.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 42 | 30 | 2 | 14 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
39.62 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 47 | 30 | 2 | 16 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
40.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 50 | 36 | 1 | 16 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
45.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 55 | 36 | 1 | 20 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
60.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 55 | 36 | 1 | 20 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
38.73 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 50 | 36 | 2 | 16 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
41.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 55 | 36 | 2 | 20 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
60.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 70 | 50 | 1 | 22 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
20.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 0.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Droite | 13 | 7.6 | 1 | 3 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | |
10.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 14 | 10.3 | 1 | 5 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
15.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.8 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 20 | 8 | 1 | - | L | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
15.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.8 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Droite | 14 | 10.3 | 1 | 5 | B | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
22.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Droite | 20 | 8 | 1 | - | L | Produit avec avant-trous | Trou rond |
Loading...
Finition de trou | H8 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Matériau
Nombre de dents(Dents)
Sens de torsion
Largeur de face(mm)
Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu(mm)
Nombre de démarrages
Diamètre du trou
Forme
Produit avec avant-trous, produit fini
Trou d'arbre fini
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles