Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KSH-40XM8 |
KSH-40XR8 |
KSH-50XM10 |
KSH-50XR10 |
KSH-60XM12 |
KSH-60XR12 |
KSHM-40-M8X20 |
KSHM-40-M8X30 |
KSHM-40-M8X40 |
KSHM-50-M10X20 |
KSHM-50-M10X30 |
KSHM-50-M10X40 |
KSHM-60-M12X30 |
KSHM-60-M12X40 |
KSHM-60-M12X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M8 | 15 | - | Trou borgne | - | 40 | 24 | |
29.99 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou rond | 8 | 15 | - | Trou borgne / Trou d'alésoir | NA | 40 | 24 | ||
28.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M10 | 18 | - | Trou borgne | - | 50 | 30 | |
30.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 10 | 18 | - | Trou borgne / Trou d'alésoir | NA | 50 | 30 | ||
43.00 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M12 | 22 | - | Trou borgne | - | 60 | 37.5 | ||
36.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 12 | 22 | - | Trou borgne / Trou d'alésoir | NA | 60 | 37.5 | ||
37.08 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | - | 40 | 24 | ||
31.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | - | - | 40 | 24 | |
34.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 40 | NA | - | - | 40 | 24 | ||
36.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 20 | NA | - | - | 50 | 30 | |
39.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 30 | NA | - | - | 50 | 30 | ||
39.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 40 | NA | - | - | 50 | 30 | |
44.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M12 | 30 | NA | - | - | 60 | 37.5 | ||
46.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M12 | 40 | NA | - | - | 60 | 37.5 | ||
58.99 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M12 | 50 | NA | - | - | 60 | 37.5 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à forme polygonale | Bouton pentagonal | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bouton | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Finition du bouton | Polissage du corps | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Finition de la section de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles