Référence fabricant: EAC-19-BK
Marque: NABEYA BI-TECH
Prix: 9.25 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EAC-19-BK
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Trou rond | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la section de montage(mm) | 10.7 | Type à forme ronde | Bouton rotatif | Usiné sur le côté | Contraction |
Fonction supplémentaire | Avec guides | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Usinage de méplat de vis de serrage | Présence (2 emplacement) |
Matériau du bouton | Résine de phénol | Finition du bouton | NA | Matériau de la section de montage | Laiton |
Finition de la section de montage | NA | Corps principal, D.E. D(Ø) | 21.8 | Hauteur du corps principal(mm) | 13.5 |
Couleur à la tournette | BK (noir) |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton rotatif à épaulement EAC, le numéro d'article est le suivant: EAC-19-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EAC-19-BK.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles