Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KJB-40-M6 |
KJB-50-M8 |
KJB-63-M10 |
KJB-80-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.27 € | 1 | 6 jours | 10 | M6 | 14.5 | 40 | 27 | ||
81.79 € | 1 | 9 jours | 10 | M8 | 15 | 50 | 34 | ||
96.67 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | 19 | 63 | 41 | ||
114.41 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | 28.5 | 80 | 53 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme polygonale | Boutons cruciformes |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Roulement axial intégré | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Matériau du bouton | Nylon 6 |
Finition du bouton | NA | Matériau de la section de montage | EN 1.0715 équiv. | Finition de la section de montage | Nitruration |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles