Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CK-40 |
CK-50 |
CK-63 |
CKT-40 |
CKT-50 |
CKT-63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 9 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 40 | 25 | ||
12.26 € | 1 | 9 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 50 | 32 | ||
17.27 € | 1 | 9 jours | 10 | [Autres] Avant-trous | 5 | 10 | 63 | 40 | ||
10.44 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 14 | 40 | 25 | ||
11.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M10 | 18 | 50 | 32 | |
18.29 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M12 | 22 | 63 | 40 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à forme polygonale | Boutons cruciformes | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Matériau du bouton | EN-JL 1030 équiv. | Finition du bouton | Peinture cuite au four Chijimi |
Matériau de la section de montage | EN-JL 1030 équiv. | Finition de la section de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles