Accouplement d'arbre à embase souple FCL / FCLS

Accouplement d'arbre à embase souple FCL / FCLS
  • Remise sur volume
The most popular flexible shaft coupling used in Japan that complies with the JIS standard.

[Features]
· The most popular flexible shaft coupling used in Japan that complies with the JISB1452-1991 "Flange shape flexible shaft coupling."
· A flexible structure that is made through combining a flange with a coupling bolt.
· Easy to attach.
· Easy to replace the bush by just removing the coupling bolt, which makes maintenance and preservation easy.
· Absorbs misalignment such as eccentricity and declination, and absorbs screw vibrations to prevent noise.
· Does not transmit the thrust load.
· There are two types, namely the FCL cast iron type and the FCLS carbon steel type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCL-90
FCL-100
FCL-112
FCL-125
FCL-140
FCL-160
FCL-180
FCL-200
FCL-224
FCL-250
FCL-280
FCL-315
FCL-355
FCL-400
FCL-560
FCL-630
FCL-710B
FCL-711B
FCL-800B
FCLS-112
FCLS-125
FCLS-140
FCLS-160
FCLS-180
FCLS-200
FCLS-224
FCLS-250
FCLS-280
FCLS-315
FCLS-355
FCLS-400
FCLS-450
FCLS-560
FCLS-630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps principal Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg·m2)
Désalignement axial admissible
(mm)

69.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

102001 à 4 0009059[Acier] EN-JL 1030 équiv.40000,02 à 0,20.11.4×10-3+2.1/-2.1

88.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

102001 à 4 00010074[Acier] EN-JL 1030 équiv.40000,02 à 0,20.12.4×10-3+2.1/-2.1

123.64 €

1 9 jours 102001 à 4 00011283[Acier] EN-JL 1030 équiv.40000,02 à 0,20.13.9×10-3+2.1/-2.1

154.00 €

1 9 jours 102001 à 4 00012593[Acier] EN-JL 1030 équiv.40000,02 à 0,20.16.6×10-3+2.1/-2.1

143.93 €

1 6 jours 102001 à 4 000140103[Acier] EN-JL 1030 équiv.40000,02 à 0,20.21.1×10-2+2.1/-2.1

200.48 €

1 6 jours 102001 à 4 000160115[Acier] EN-JL 1030 équiv.40000,02 à 0,20.21.9×10-2+2.1/-2.1

249.07 €

1 9 jours 102001 à 4 000180129[Acier] EN-JL 1030 équiv.35000,02 à 0,20.23.1×10-2+2.1/-2.1

415.60 €

1 9 jours 102001 à 4 000200146[Acier] EN-JL 1030 équiv.32000,02 à 0,20.26.2×10-2+2.8/-2.8

513.48 €

1 9 jours 102001 à 4 000224164[Acier] EN-JL 1030 équiv.28500,02 à 0,20.29.9×10-2+2.8/-2.8

686.28 €

1 Disponible 9 jours 102001 à 4 000250184[Acier] EN-JL 1030 équiv.25500,02 à 0,20.21.9×10-1+2.8/-2.8

1,059.74 €

1 Disponible 8 jours 102001 à 4 000280204[Acier] EN-JL 1030 équiv.23000,21 à 0,400.33.3×10-1+2.8/-2.8

1,362.19 €

1 8 jours 102001 à 4 000315228[Acier] EN-JL 1030 équiv.20500,21 à 0,400.35.4×10-1+2.8/-2.8

2,207.71 €

1 9 jours 101 001 à 2 000355255[Acier] EN-JL 1030 équiv.18000,21 à 0,400.31.1+3.5/-3.5

2,915.10 €

1 8 jours 101 001 à 2 000400255[Acier] EN-JL 1030 équiv.16000,21 à 0,400.31.8+3.5/-3.5

5,987.21 €

1 8 jours 101 001 à 2 000560325[Acier] EN-JL 1030 équiv.11500,21 à 0,400.37+3.5/-3.5

7,832.28 €

1 9 jours 10301 à 1 000630365[Acier] EN-JL 1030 équiv.10000,21 à 0,400.311+3.5/-3.5

14,288.80 €

1 9 jours 10301 à 1 000710453[Acier] EN-JL 1030 équiv.9000,21 à 0,400.322+3.5/-3.5

17,868.41 €

1 9 jours 10301 à 1 000710507[Acier] EN-JL 1030 équiv.9000,21 à 0,400.329+4.9/-4.9

23,823.32 €

1 9 jours 10301 à 1 000800537[Acier] EN-JL 1030 équiv.8000,21 à 0,400.352+4.9/-4.9

231.87 €

1 9 jours 104 001 à 10 00011283[Acier] EN 1.1158 équiv.60000,02 à 0,20.14.0×10-3+2.1/-2.1

252.23 €

1 9 jours 104 001 à 10 00012593[Acier] EN 1.1158 équiv.60000,02 à 0,20.16.8×10-3+2.1/-2.1

322.99 €

1 9 jours 104 001 à 10 000140103[Acier] EN 1.1158 équiv.60000,02 à 0,20.21.1×10-2+2.1/-2.1

435.92 €

1 9 jours 104 001 à 10 000160115[Acier] EN 1.1158 équiv.60000,02 à 0,20.22.0×10-2+2.1/-2.1

513.69 €

1 9 jours 104 001 à 10 000180129[Acier] EN 1.1158 équiv.52500,02 à 0,20.23.2×10-2+2.1/-2.1

765.79 €

1 9 jours 104 001 à 10 000200146[Acier] EN 1.1158 équiv.48000,02 à 0,20.26.3×10-2+2.8/-2.8

967.86 €

1 9 jours 104 001 à 10 000224164[Acier] EN 1.1158 équiv.43000,02 à 0,20.21.0 x 10-2+2.8/-2.8

1,285.41 €

1 9 jours 102001 à 4 000250184[Acier] EN 1.1158 équiv.38000,02 à 0,20.21.9×10-1+2.8/-2.8

1,992.67 €

1 9 jours 102001 à 4 000280204[Acier] EN 1.1158 équiv.34500,21 à 0,400.33.4×10-1+2.8/-2.8

2,726.20 €

1 9 jours 102001 à 4 000315228[Acier] EN 1.1158 équiv.30500,21 à 0,400.35.6×10-1+2.8/-2.8

4,311.10 €

1 9 jours 102001 à 4 000355255[Acier] EN 1.1158 équiv.27000,21 à 0,400.31.2+3.5/-3.5

5,583.80 €

1 9 jours 102001 à 4 000400255[Acier] EN 1.1158 équiv.24000,21 à 0,400.31.9+3.5/-3.5

7,404.24 €

1 9 jours 102001 à 4 000450285[Acier] EN 1.1158 équiv.21500,21 à 0,400.33+3.5/-3.5

9,943.02 €

1 9 jours 101 001 à 2 000560325[Acier] EN 1.1158 équiv.17000,21 à 0,400.37.2+3.5/-3.5

14,958.49 €

1 9 jours 101 001 à 2 000630365[Acier] EN 1.1158 équiv.15000,21 à 0,400.312+3.5/-3.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Absorption des vibrations Type Corps principal Désalignement angulaire admissible(deg) 1/6
Application Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::90

Assistance technique