Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GMP-13XM6 |
GMP-14XM6 |
GMP-16XM6 |
GMPS-13XM6 |
GMPS-14XM6 |
GMPS-16XM6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 6 jours | 10 | - | Oxydé noir | 18.8 | 13 | 18.8 | ||
7.00 € | 1 | 6 jours | 10 | - | Oxydé noir | 20.8 | 14 | 20.8 | ||
7.28 € | 1 | 6 jours | 10 | - | Oxydé noir | 23.8 | 16 | 23.8 | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 18.8 | 13 | 18.8 | ||
8.05 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 20.8 | 14 | 20.8 | ||
8.33 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 23.8 | 16 | 23.8 |
Loading...
Type | Poignées rotatives | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Méthode de montage | Filetage mâle | Valeur nominale de filetage | M6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Longueur totale(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles