Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Valeur nominale de filetage | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
14.85 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
14.88 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
17.16 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
17.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
17.86 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
14.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
20.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | - | Chrome trivalent | M10 | 86.5 | 25 | 84 | ||
33.71 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
35.19 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
35.22 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
41.16 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
41.19 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
49.13 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
49.18 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
59.06 € | 1 | 9 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | Polissage | - | Chrome trivalent | M10 | 86.5 | 25 | 84 | ||
17.29 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
20.20 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
20.23 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
23.44 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
23.47 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
26.58 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
26.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
31.29 € | 1 | 9 jours | 10 | Nylon 6 | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | M10 | 86.5 | 25 | 84 |
Loading...
Type | Poignées rotatives | Forme | Type bâtonnet (droit) | Méthode de montage | Filetage mâle avec capuchon à tête hexagonale creuse |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la poignée
Surface de la poignée
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Valeur nominale de filetage
Longueur totale(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles