Poignée tubulaire ovale en aluminium UVF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UVF-36X250-AL
UVF-36X300-AL
UVF-36X400-AL
UVF-36X500-AL
UVF-36X600-AL
UVF-36X800-AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)

86.48 €

1 9 jours 10250

91.60 €

1 9 jours 10300

105.48 €

1 9 jours 10400

113.73 €

1 9 jours 10500

133.99 €

1 9 jours 10600

139.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Forme du montage
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur(mm) 71 Fonction supplémentaire NA
Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Aluminium anodisé Méthode de montage Filetage femelle
Épaisseur de la poignée(mm) 36 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique