Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UFC-30X300-AL |
UFC-30X350-AL |
UFC-30X400-AL |
UFC-30X500-AL |
UFC-30X600-AL |
UFC-30X700-AL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300 | |
51.89 € | 1 | Disponible | 27 jours | 10 | 350 | |
53.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 400 | |
56.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 500 | ||
58.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 600 | ||
87.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 700 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur(mm) | 78 | Fonction supplémentaire | NA |
Charge appliquée(N) | 1000 | Traitement de surface du corps principal | Aluminium anodisé | Méthode de montage | Filetage mâle |
Épaisseur de la poignée(mm) | 30 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles