Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ULF-20X112-BK |
ULF-20X112-BL |
ULF-20X128-BK |
ULF-20X128-BL |
ULF-26X160-BK |
ULF-26X160-BL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Hauteur (mm) | Traitement de surface du corps principal | Épaisseur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 112 | 48 | Peinture électrostatique | 20 | |
18.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 112 | 48 | Polissage du corps | 20 | |
24.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 128 | 48 | Peinture électrostatique | 20 | ||
21.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 128 | 48 | Polissage du corps | 20 | ||
37.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 54 | Peinture électrostatique | 26 | ||
32.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 54 | Polissage du corps | 26 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Déformation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 1000 |
Méthode de montage | Filetage femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas(mm)
Hauteur(mm)
Traitement de surface du corps principal
Épaisseur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles