Poignée en acier UHF

Poignée en acier UHF
Inclined type. Easy to grasp, with superior reliability, stability, shape and dimensions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UHF-100-CR
UHF-120-CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)

22.64 €

1 6 jours 10100

25.74 €

1 6 jours 10120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Déformation
Matériau du corps principal Acier Hauteur(mm) 47 Fonction supplémentaire NA
Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Placage au chrome Méthode de montage Filetage femelle
Épaisseur de la poignée(mm) 10 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique