Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TG-24 |
TG-46 |
TG-66 |
TG-86 |
TG-108 |
TG-110 |
TG-128 |
TG-130 |
TGY-86 |
TGY-108 |
TGY-110 |
TGY-128 |
TGY-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Hauteur (mm) | Méthode de montage | Épaisseur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 22 | Filetage femelle | 4 | |
7.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 22 | Filetage femelle | 6 | ||
8.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 22 | Filetage femelle | 6 | |
9.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 30 | Filetage femelle | 6 | ||
12.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 35 | Filetage femelle | 8 | |
18.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 30 | Filetage femelle | 10 | ||
17.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 40 | Filetage femelle | 8 | |
22.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 40 | Filetage femelle | 10 | ||
10.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 80 | 30 | Filetage mâle | 6 | ||
13.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 35 | Filetage mâle | 8 | ||
19.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 30 | Filetage mâle | 10 | ||
14.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 40 | Filetage mâle | 8 | |
20.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 40 | Filetage mâle | 10 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Surface polie | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas(mm)
Hauteur(mm)
Méthode de montage
Épaisseur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles