Poignée rotative repliable GDR

Poignée rotative repliable GDR
  • Remise sur volume
Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will not retract accidentally.

[Features]
· Standardized steel and stainless steel types are available.
· Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up.
· Will not retract accidentally.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GDR-16XM5
GDR-18XM5
GDR-22XM6
GDR-24XM6
GDR-25XM6
GDRS-16XM5
GDRS-18XM5
GDRS-22XM6
GDRS-24XM6
GDRS-25XM6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la section de montage Valeur nominale de filetage Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

57.59 €

1 9 jours 10Alliage frittéM5581643

61.03 €

1 9 jours 10Alliage frittéM572.51857.5

58.57 €

1 6 jours 10Alliage frittéM680.52261

66.14 €

1 9 jours 10Alliage frittéM695.52476

59.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Alliage frittéM6105.52586

71.02 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M5581643

74.45 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M572.51857.5

76.03 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M680.52261

79.29 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M695.52476

87.61 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M6105.52586

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées rotatives rétractables Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Nylon 6
Surface de la poignée NA Traitement de surface de la section de montage NA Méthode de montage Filetage femelle

Assistance technique